Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜReyrolle 7SR18 なの?

Reyrolle 7SR18は、送配電網の架空線やケーブルに高度なライン差動保護を提供します。この数値リレーは、統合されたバックアップ保護と柔軟な通信により、迅速かつ安全なフォールトクリアランスを保証します。

  • 2端子回線の高速差動保護
  • 内蔵のバックアップ過電流保護と接地障害保護
  • IEC 61850とその他のデジタル統合用プロトコル
Laptop and mobile phone with screen showcasing a subscription to the PRO Notes Newsletter.

主なメリット

迅速な障害クリアランスでネットワークセキュリティを向上させましょう

微分原理を使用して内部障害を迅速に検出して切り分け、システムの安定性を維持し、停電を最小限に抑えます。

統合されたバックアップ機能でエンジニアリングを簡素化します

ライン差動と過電流、接地障害保護を1つのデバイスに組み合わせて、パネルのスペースを減らし、複雑さを軽減します。

デジタル接続を有効にしてよりスマートな運用を実現

IEC 61850やその他のプロトコルをサポートして、現代の変電所自動化やSCADAシステムにシームレスに統合できます。

主要な機能

関連情報を探す