Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜReyrolle 7SR158 なの?

Reyrolle 7SR158は、電力システムの発電機、モーター、フィーダーに正確な電圧と周波数を保護します。この数値リレーは、高度な監視と制御により、安定性を確保し、異常状態時の機器の損傷を防ぎます。

  • 過電圧、低電圧、および周波数保護
  • 柔軟なアプリケーションのための設定可能なしきい値
  • デジタルネットワークへの統合のための通信準備が整っています

主な利点

正確な保護でシステムの安定性を維持

電圧や周波数の異常を迅速に検出して、連鎖障害を防ぎ、重要な資産を保護します。

柔軟な設定で構成を簡素化します

直感的なメニューを使用して保護パラメータを簡単に調整し、複雑にすることなく多様なネットワーク要件に適応できます。

デジタル接続でよりスマートな運用を可能にします

リアルタイムの監視と制御のための標準プロトコルを使用して、SCADAや自動化システムとシームレスに統合します。

主要な機能

リソースを調べてください(英語)