Reyrolle 7SR120は、相互接続されたネットワークのフィーダーに方向性過電流保護と接地障害保護を提供します。この数値リレーは、高度な方向ロジックと柔軟な設定および通信オプションを組み合わせて、安全で選択的なフォールトクリアランスを保証します。
- 複雑なネットワークトポロジーの方向保護
- 幅広い保護および制御機能
- デジタル変電所の通信対応
Reyrolle 7SR120は、相互接続されたネットワークのフィーダーに方向性過電流保護と接地障害保護を提供します。この数値リレーは、高度な方向ロジックと柔軟な設定および通信オプションを組み合わせて、安全で選択的なフォールトクリアランスを保証します。
方向ロジックを適用して障害を正確に切り分け、メッシュシステムや並列システムでサービスの継続性を維持します。
直感的なメニューを使用して保護機能をすばやく設定し、複雑なことなく多様なフィーダーアプリケーションに適応できます。
リアルタイムの監視と制御のための標準プロトコルを使用して、SCADAや自動化システムにシームレスに接続できます。
相互接続されたネットワークでの安全な運用のために、方向要素を備えた位相および接地障害保護を提供します。
IEC 61850、Modbus、その他のインターフェースを有効にして、現代の変電所自動化システムに簡単に統合できます。
フロントパネルのナビゲーションとPCベースのソフトウェアを使用してセットアップを迅速に行い、試運転時間とエラーを減らします。