シームレスな統合
古いArgus 7SG1114デバイスを、パネルの切り抜きや再配線なしで最新の7SR119に交換してください。エンジニアリングと試運転の時間を節約するために、交換品を迅速に設置してください。業務の中断を最小限に抑えながら業務の継続性を維持します。
Reyrolle 7SR119は、古いArgus 7SG1114デバイスを最新の7SR11に置き換えるレトロフィットソリューションです。この4極無方向性過電流保護装置は、開閉装置に不可欠な保護、監視、計装および計測を行います。
レガシー保護デバイスの交換には、多くの場合、大幅な中断、複雑な再配線、新しいケースの取り付けが必要です。7SR119は、迅速で簡単な設置でこれらの課題を最小限に抑えます。これにより、新しいパネルの切り抜きや既存の配線の変更が不要になり、エンジニアリングと試運転の時間を節約できます。
低電流やアークフラッシュ検出などの保護機能を利用して、操作の安全性と信頼性を向上させてください。堅牢なセルフモニタリングと標準のReyrolleツールのサポートにより、信頼性の高いパフォーマンスを実現できます。この最新の数値リレーは、安心して、資産を継続的に保護します。
デバイス交換時の中断を最小限に抑えます。7SR119は、スイッチギヤを長期間確実に保護し続け、重要な資産を保護します。
7SR119は、新しいケースや再配線を必要とせずに、すばやく簡単に設置できます。パネルの切り抜きや既存の配線を変更する必要がないため、エンジニアリングと試運転の時間を大幅に節約できます。プロジェクト全体のコストを削減します。
定評のある7SR11ファミリーの一部である新世代の数値リレーにアップグレードしてください。高度な機能と自己監視機能の恩恵を受けて、スイッチギアの長期的な保護と性能を実現します。
古いArgus 7SG1114デバイスを、パネルの切り抜きや再配線なしで最新の7SR119に交換してください。エンジニアリングと試運転の時間を節約するために、交換品を迅速に設置してください。業務の中断を最小限に抑えながら業務の継続性を維持します。
7SR119を保護、監視、計装、計測に利用してください。統合された入出力ロジック、データロギング、障害報告の恩恵を受けてください。ローカルPC接続用の前面のUSBポートからリレー機能にアクセスします。
低電流、負相シーケンス過電流、熱過負荷などの高度な機能で開閉装置の保護を強化します。ゲインアークフラッシュの検出と外部センサーのサポート。