Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜリロール 7SG68なの?

現代の配電システムはますます複雑になり、信頼性の高い保護と監視が求められています。高度なソリューションがなければ、公益事業はダウンタイム、非効率的な運用、費用のかかるメンテナンスのリスクがあります。Reyrolle 7SG68 Argus Miniは、高電圧システムと低電圧システムの両方に包括的な過電流保護と接地障害保護を提供することで、これらの課題に対処します。コンパクトなデザイン、簡単な設置、統合された制御、測定、監視機能により、設置時間が短縮され、リソースの使用量が最小限に抑えられ、運用の信頼性が確保されます。このデバイスは、公益事業者が安全で効率的で回復力のある配電ネットワークを維持できるようにします。

主なメリット

包括的な保護と監視

高電圧および低電圧システムの過電流および接地異常保護を提供し、制御、測定、監視を1つのコンパクトなデバイスに統合して、信頼性が高く効率的な配電を保証します。

簡単なインストールと設定

クイックフィットのスプリングワイヤー終端を備えたコンパクトなデザイン、設定用のフロントUSB、Bluetooth接続用の無料のモバイルアプリにより、セットアップが簡単になり、設置時間が短縮され、リソースの使用量が最小限に抑えられます。

簡単なデータ管理とアクセス

故障や波形の記録をモバイルデバイスにダウンロードして表示したり、複数の言語でデータファイルを管理したり、SCADA通信をサポートしたりして、シームレスな統合と運用の透明性を実現します。

注目の機能

リソースを調べてください