all
保護回路に高速トリッピングを提供してください
フィーダーとトランス方式のマスタートリップまたはロックアウトリレーとして機能し、必要に応じて瞬時にカットオフを行います
Reyrolle 7PJ15は、発電所や産業ネットワークの重要な保護計画に、迅速で信頼性の高いトリッピングを提供します。IEC 60255に準拠して設計されたこの高速リレーは、障害を確実に絶縁し、複雑な制御回路の接点を増やします。
10ミリ秒未満で稼働し、障害のあるセクションを迅速に切断し、機器の損傷とダウンタイムを最小限に抑えます。
引き出し式のケースと透明なハンドリセットフラグにより、パネルに取り付ける用途の設置と保守が簡単です。
電気機械式オールオアナッシング設計と高い負荷能力により、過酷な環境でも信頼できる性能が保証されます。
フィーダーとトランス方式のマスタートリップまたはロックアウトリレーとして機能し、必要に応じて瞬時にカットオフを行います
インターロック、シグナリング、リモートトリッピング用に最大20個の接点を提供し、SCADA統合とマルチブレーカー制御をサポートします。
トリップ回路監視リレーと互換性があるため、コイルの状態を監視し、回路の準備状況を常に維持できます。