トリップサーキットモニタリング
7PJ13はサーキットブレーカーに接続し、トリップ回路の位置を監視します。トリップ回路の電源が切断されたり、断線になったりすると警告します。0.7mA~1.5mAの監視電流で導通性を測定します。
Reyrolle 7PJ13トリップ回路監視リレーは、低電圧および中電圧ネットワークのサーキットブレーカートリップコイルと配線の完全性を監視して、保護システムの信頼性の高い動作を実現します。
トリップ回路を継続的に監視することで、重大な障害を防ぎましょう。Reyrolle 7PJ13は、補助電圧損失や回路破損などの障害を検出して、すぐにアラームを生成します。また、トリップ信号がブレーカーを作動させなかった場合にも警告を発し、タイムリーな介入を促します。
トリップ前、クローズ後、ラッチトリップの状況にわたって、継続的な監視をお楽しみください。ユニバーサル電圧範囲は幅広い適用範囲を提供します。96mm x 48mmのコンパクトなデザインにより、フラッシュマウントが可能で、LEDステータスがクリアなため、簡単に統合でき、すばやく確認できます。
低電圧および中電圧ネットワークのサーキットブレーカーのトリップコイルと配線回路の完全性を監視してください。この予防的な監視は、重大な故障を防ぎ、電気システムを保護するのに役立ちます。
電源の断線や断線など、トリップ回路の故障を迅速に検出します。補助電圧損失や回路破損のアラームをすぐに受け取って、迅速に対応します。
バイナリ出力を数値保護リレーと統合して、故障した回路をリモートのSCADAシステムに知らせます。この接続性により、包括的な監視が可能になり、ネットワーク全体の障害管理が簡単になります。
7PJ13はサーキットブレーカーに接続し、トリップ回路の位置を監視します。トリップ回路の電源が切断されたり、断線になったりすると警告します。0.7mA~1.5mAの監視電流で導通性を測定します。
AC 24VからAC 240V、DC 24VからDC 240Vまでのユニバーサル補助電圧範囲を使用し、4W未満の消費電力は非常に低く抑えてください。
プリクローズ、ポストクローズ、ラッチトリップの状態では、トリップ回路を継続的に監視してください。監視回路の補助電圧損失や回路破損などの障害を検出して、信頼性の高い動作を実現します。