all
制限付き接地障害保護を提供してください
信頼性の高い動作を確保するために、変圧器巻線、リアクトル、固定子巻線に高インピーダンスの原理を適用してください。
Reyrolle 7PG23は、変圧器、リアクトル、大型機械巻線に高インピーダンスの制限付き接地障害保護を提供します。その堅牢な設計により、外部からの障害時でも高感度の障害検出と安定性が保証されます。
内部のアース障害を迅速に検出すると同時に、スルーフォールト状態でも安定性を維持して、重要な資産を保護します。
DILスイッチとオプションの抵抗を使用して動作電圧を簡単に選択でき、さまざまなアプリケーションに合わせて保護できます。
定評のある電気機械構造と内蔵電圧制限により、厳しい電気条件に耐えることができます。
信頼性の高い動作を確保するために、変圧器巻線、リアクトル、固定子巻線に高インピーダンスの原理を適用してください。
正確なスキームキャリブレーションのために、フロントマウントスイッチを使用して15Vから270Vまでの設定を5Vステップで調整します。
CT絶縁と二次配線を過渡的な過電圧から保護するには、一体型の非線形抵抗を使用してください。