Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜReyrolle 7PG21 なの?

Reyrolle 7PG21は、架空線、地下ケーブル、および短いインターコネクターに、実績のあるパイロットワイヤー電流差動保護を提供します。この堅牢なシステムは、相異常や接地異常を迅速かつ正確に検出し、信頼性の高いフィーダー保護を保証します。

  • 高い過渡安定性と迅速なフォールトクリアランス
  • 簡単な設置と試運転
  • オプションのパイロットの監視と最大15 kVの絶縁による安全性の強化

主なメリット

正確な障害検出でネットワークの信頼性を向上させてください

保護ゾーン内の相障害や接地障害を検出して、システムの安定性を維持し、費用のかかる停電を防ぎます。

実証済みのスキームで設置時間を短縮します

両端のリレーとCTはパイロットワイヤーで接続され、セットアップが簡単で、エンジニアリングの労力とダウンタイムを最小限に抑えます。

パイロットサーキットの完全性を高めましょう

オプションのパイロットワイヤー監視機能を統合して、パイロット回路の状態を継続的に監視します。この積極的なアプローチは、システムの信頼性を維持し、一貫したパフォーマンスを保証するのに役立ちます。

注目の機能

リソースを調べてください

始めましょう