all
DC電源とトリップ回路を監視してください
DC電圧とブレーカートリップ回路を継続的に監視し、故障時にアラームを鳴らし、迅速な診断のために機械式フラグを立てます。
Reyrolle 7PG17介在リレーと監視リレーは、保護および制御スキームの信頼性と可視性を維持します。この電気機械シリーズには、制御アプリケーションの補助機能とトリップ機能、リモートスイッチギヤ操作、DC電源とトリップ回路の監視、および鉄共振アラームが含まれます。
コイル、接点、インジケータをあなたのスキームに合わせて設定し、操作とリセットのオプションを用意しています。パイロットワイヤの誘導ACに抵抗する設計で、逆起電力を低減する抑制ダイオードオプションが用意されているので、重要な回路の準備が整っています。
DC電源やトリップ回路の問題を早期に検出して、警報を出して明確な表示をしてくれる監視員がいるので、ブレーカーは必要なときに反応します。
介在リレーを使用して信号を調整し、既存のパイロットワイヤー上でリモートスイッチギヤを操作することで、煩わしい再配線やプロジェクトの迅速化を回避できます。
あなたの正確な保護計画とメンテナンス方法に合わせて、コイル、接点、インジケータフラグ、操作モードまたはリセットモードを選択してください。
DC電圧とブレーカートリップ回路を継続的に監視し、故障時にアラームを鳴らし、迅速な診断のために機械式フラグを立てます。
誘導ACに抵抗し、スイッチング時の逆起電力を低減する設計で、パイロットワイヤ上で確実に動作するように制御信号をインターポーズします。
手順や安全ワークフローに合わせて、コンタクトアレンジメントとセルフリセットインジケーターまたはハンドリセットインジケーターを選択してください。