all
設定可能なセルフリセット接点
ノーマルオープンまたはノーマルクローズ構成の任意の組み合わせで、最大8つのセルフリセット接点を使用してリレーをカスタマイズします。多様なアプリケーションニーズに対応して、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
Reyrolle 7PG11リレーは、電気システムのリピート、表示、スキームロジックなど、重要な補助機能やトリッピング機能を提供する電気機械装置です。
複雑な電気システムには、柔軟で信頼性の高い制御が必要です。Reyrolle 7PG11リレーは、リレーの動作に合わせてコイル、接点、動作インジケータフラグをさまざまに組み合わせています。
リレーの機能を定義するには、数字と文字でわかりやすい識別システムを使用してください。接点、フラグ、リセットの配置を簡単に指定できるため、初期設定が簡単です。チームの設定やメンテナンスのタスクを効率化しましょう。
高速動作時間
多彩な構成オプションにより、多様な電気システム仕様に適合します
高い互換性により、エネルギーシステムにシームレスに組み込めます
ノーマルオープンまたはノーマルクローズ構成の任意の組み合わせで、最大8つのセルフリセット接点を使用してリレーをカスタマイズします。多様なアプリケーションニーズに対応して、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
オプションのセルフリセットフラグを含む多彩なリセットメカニズムを備えた電気接点とハンドセット接点を実装して、さまざまなシナリオで調整できるようにしてください。
リレーの状態のフィードバックには、目に見える動作インジケータフラグを使用してください。フラグをコイルや接点と組み合わせて指定すると、運用意識が高まり、トラブルシューティングが簡単になります。