Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Resphere Business 搭載 Resphere

Resphere は、手動プロセスをAI主導の自動化、リアルタイムのダッシュボード、シームレスなESGレポートに置き換えることで、企業が廃棄物管理をデジタル化できるようにします。これにより、コンプライアンスが加速し、効率が向上し、循環経済に向けたデータ主導型の持続可能な変革がサポートされます。

なぜでしょうか よりスマートなリサイクル管理のためのSaaSソリューション。

Resphere Business は、製造業者がリサイクルと廃棄物を管理および分析するためのデータ主導型のSaaSプラットフォームです。直感的なダッシュボード、AIを活用した文書処理、CSRDとESGレポート用のエクスポート機能を提供し、複数のサイトにわたる透明性、効率性、コンプライアンスを実現します。

回答はありません

利点

  • 廃棄費用と収益の透明性を高め、データ主導の意思決定を行ってコストを削減し、効率を高めましょう。
  • リサイクル率と有害廃棄物の量を追跡して、ESGとCSRDの報告に役立ててください。
  • AIを使用して廃棄書類からデータを自動的に抽出して検証することで、時間を節約できます。
  • 1つのシステムで複数の生産拠点を管理し、拠点間のパフォーマンスを比較します。
  • 実装が簡単で、すぐに使用できます。複雑な統合は必要ありません。

主要な機能

Case Study

スワルコ・ダンバッGmbH 株式会社

SWARCO DambachはResphere を使って廃棄物の量、コスト、リサイクル率の透明性を高め、より効率的な廃棄物管理を可能にし、内部報告を支援しています。

実環境アプリケーション

Select...

自動車生産における廃棄物の透明性

Resphere は、自動車メーカーが廃棄物の量を追跡し、処分コストを最適化し、工場全体のリサイクル率を向上させるのに役立ちます。自動化されたデータインポートと直感的なダッシュボードはESGレポートをサポートし、管理作業負荷を軽減します。