Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜRapidminer Monarch なの?

事実上あらゆるソースからのデータを準備、変換、クレンジングします。Rapidminer Monarchソフトウェアを使えば、チームは次のことができるようになります。

  • レポート、分析、機械学習、その他のアプリケーションで使用するために、さまざまなソースからのデータを準備して行と列に変換します
  • 技術に詳しくないユーザーでも、データ準備作業を迅速かつエラーなしで完了できるようにします
  • 監査可能な変更履歴と明確なデータリネージにより、データへの信頼を高めます
rapidminer-monarch-desktop-software-ss2090541649-mhero-1280x720

複雑なPDFやExcelからデータを抽出します

大規模な基幹業務レポートや複雑なフォーマットの非表形式のワークシートなど、あらゆるファイルから重要な情報を引き出す強力なPDFとExcelの抽出により、データワークフローを変革します。

データプロジェクトをセルフサービスにする

データソースに関係なく、ビジネスユーザーが自立的かつ効果的にできるように設計されたノーコードソリューションを使用して、データを準備、変換、分析、エクスポートします。

レガシーデータの新しいシステムへの自動移行

どのシステムからでもデータに安全にアクセスすることで、企業の移行、統合、オンボーディングを加速します。時間がかかり、リソースを大量に消費する手動プロセスを、データ移行を完了する自動ワークフローに変えましょう。

主要な機能

セルフサービスのデータ準備を自動化して拡張できます

PDF、スプレッドシート、テキストレポートなど、あらゆるソースからデータを抽出して、繰り返し可能な調整ワークフローを自動化します。手作業によるレポートのクリーニング、結合、変換は時間がかかり、繰り返しが多く、エラーも起こりやすいです。Rapidminer Monarchは、コードなしで繰り返し可能な調整ワークフローを自動化するので、チームは準備に費やす労力を減らし、正確な結果をより早く提供できます。

女性-働く-スプレッドシート-データ-コンピューター-as797394714-promo-640x480

監査をより速く、より正確に実施してください

複雑なデータの抽出と複数のソースとの比較を加速します。監査人は情報の準備に費やす時間が減り、評価に対する自信が高まります。完全なデータリネージ、照合設定、変更履歴を使って、チームがすべてのデータポイントを自信を持って追跡できるようにします。

個人使用タブレットアカウンティング-クローズアップ-as97078437-promo-640x480

あらかじめ用意されたアプリでデータを変換します

ADP、Dayforce、Fiserv、Visa、Meditech、SAP など、コアビジネスシステム用の何千ものビルド済みアプリのライブラリにアクセスできます。これらのアプリの機能は、接続性や複雑なデータ抽出から、複数の異なるシステムの調整などの完全なビジネスプロセスまで多岐にわたります。生産性を高め、データフローを合理化する新しい方法を発見してください。

女性-作業用コンピューター-金融画面-as447923239-プロモーション-640x480

ワークフローの構築と運用をより迅速に

データドメインの専門家の専門知識を活用して、ドラッグアンドドロップでコード不要のクライアントで自動化可能なワークスペースをすばやく構築できます。Rapidminer Monarch Serverを使用して検証し、本番環境に移行します。Rapidminer Monarch Serverは、エンタープライズデータパイプラインの展開に豊富な機能を追加するだけでなく、一元管理も行います。

ラップトップを中心としたチームコラボレーションです。1694809216-プロモーション-640x480です

企業全体で規模を拡大して統合しましょう

大量のデータを処理する場合でも、高可用性と信頼性の高いパフォーマンスを実現するための堅牢な導入に不可欠なプーリングとフェイルオーバー機能をサポートします。

ラップトップを使用するIT-開発者-データセンター-as748347537-promo-640x480

よくある質問 (FAQ)