Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PSS® E クラウド X が選ばれる理由

送電網はますます複雑で予測不可能になり、電力システム計画に対する新たな需要が生まれています。グリッドプランナーは、以前と同じツールを使用して業務を遂行しなければならないというプレッシャーにますますさらされています。PSS E Cloudは、最も信頼できる送電計画ツールと、次のような無限の可能性を組み合わせたものです。

  • ローカルにインストールしたり、インフラストラクチャを設定したり、ITオーバーヘッドをかけたりすることなく、最新のソフトウェアに継続的にアクセスできます
  • シミュレーションを20〜30倍加速するオンデマンドの計算能力
  • モデルデータを保存、共有、同期するための安全なクラウドコラボレーション
  • 場所に関係なくアクセスできる、ブラウザベースのリモートアクセス
  • タイムクリティカルなプロジェクトや変動するワークロードのためのスケーラビリティ
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

主な利点

85% の時間節約

以前は時間の制約で現実的ではなかった複雑な研究(たとえば、8,760件の負荷および発電プロファイル調査などの新しいユースケース)に取り組む力を得ながら、計画調査を20〜30倍加速します。

設備投資を最適化してください

ハードウェア費用を最小限に抑え、最高のパフォーマンスを実現するためのシステムの過剰設計を避けてください。クラウドは、公益事業者がサブスクリプション費用を自社の料金体系に組み込むことを許可する新しい判決の扉を開いています。

ブーストモラル

複雑な分析結果をより迅速に提供するために、絶え間ない時間的プレッシャーを軽減します。オンデマンドの計算能力により、グリッドプランナーは実際のエンジニアリング分析に集中できるようになり、チーム全体の士気が高まります。

主要な機能