PSS E Add-On Module 試用版は、既存のPSS Eユーザーが高度な機能をテストするためのものです。このトライアルは、特定の要件に応じて、新しい送電計画のユースケースに自信を持って取り組むのに役立ちます。ハイブリッドクラウドからパラレルダイナミクスまで、10の高度なモジュールのいずれかをTest して、電力システム分析を強化してください。
このトライアルでは、以下のモジュールのいずれかをテストできます。個人、学生、大学には利用できません。

PSS E Add-On Module 試用版は、既存のPSS Eユーザーが高度な機能をテストするためのものです。このトライアルは、特定の要件に応じて、新しい送電計画のユースケースに自信を持って取り組むのに役立ちます。ハイブリッドクラウドからパラレルダイナミクスまで、10の高度なモジュールのいずれかをTest して、電力システム分析を強化してください。
このトライアルでは、以下のモジュールのいずれかをテストできます。個人、学生、大学には利用できません。


既存のPSS® Eユーザーの場合、このトライアルでは、特定の要件に応じて次のモジュールのいずれかをテストできます。
オンプレミスのクラウドの力で、オンデマンドでパフォーマンスを加速させましょう。高調波歪みレベルを簡単に判断し、業界標準と比較できます。線形分布係数を計算し、ネットワークトポロジーを決定します。
複数の時点を考慮して電力フローシミュレーションの分析を自動化します。強力なパワーフローとコンティンジェンシー分析のカスタマイズを行います。グラフィカル・モデル・ビルダー(GMB)で複雑なシステムを動的にモデル化します。
PSS EネットワークモデルをPSCADTM電磁過渡モデルに変換します。PSCADTMモデルがPSS E 過渡安定性時間領域シミュレーションと通信できるようにします。パラレルダイナミクスでダイナミクスシミュレーションを加速します。

PSS® E Hybrid Cloudを除くすべてのアドオンモジュールの試用版は、現在メンテナンスとサポートを受けている既存のPSS® Eユーザーのみが利用できます。それがあなたでなければ、心配はいりません!PSS® Eを使い始めるのに役立つオプションがいくつかあります。開始して詳細を知るには、下のリンクをクリックしてください。

PSS® Eアドオンモジュールの試用版をリクエストするには、以下のフォームに記入してください。登録したら、メールで詳細を確認してください。下の「送信」をクリックすると、に記載されている条件を読み、同意したものとみなされます 評価契約。