all
複雑なマルチドメインネットワークのモデル化
均衡型と不均衡型の電力網に加えて、ガス、水道、冷暖房などを1つのプラットフォームでモデル化して、システム間の影響を調べることができます。
PSS® SINCALは、電力および配管ネットワーク全体の計画、分析、運用を行うシーメンスの統合ネットワークシミュレーターです。正確なモデルを構築し、迅速な計算を行い、配電から産業グリッドまでの複雑なシナリオを評価します。
モジュール設計、マルチユーザーマスターDatabase を介したコラボレーション、GISとSCADAへのオープンインターフェイスにより、DERとeモビリティがグリッドを再構築しても、チームはデータから意思決定に自信を持って移行できます。
高速シミュレーション、強力なコアモジュール、配電、送電、産業ネットワーク向けの専用ワークフローにより、学習サイクルを短縮します。
プロジェクトが現場に出る前に、不測の事態、動態、保護行動を評価して、電圧、周波数、供給のリスクを抑えましょう
Maximum Hosting Capacityと時系列ツールを使用して、キャパシティスクリーニングとプロファイルベースの調査を自動化して、より多くのリクエストをより迅速に処理します。
均衡型と不均衡型の電力網に加えて、ガス、水道、冷暖房などを1つのプラットフォームでモデル化して、システム間の影響を調べることができます。
マルチコア計算を使用して、ネットワーク全体の負荷流量、短絡、保護の研究を大量に実行します。
オープンインターフェイスとCIMサポートを使用してデータをインポートして同期し、チーム間でバージョン管理されたマスターデータベースと共同作業できます。