一元化されたデータ管理と交換
PSS® ODMSは、ネットワークモデル管理を一元化し、内部チームやTSOやISO/RTOなどの外部エンティティ間の一貫したデータ交換をサポートします。ENTSO‑Eの永続性と独自性の要件を満たすのに役立ちます。
PSS® ODMSは、堅牢なCIMベースのワークフローを使用して、電力システムネットワークモデルの作成、管理、交換を効率化します。自動検証によってモデルの正確さを保証し、複数部門のコラボレーションをサポートし、計画、運用、EMS/DMSアプリケーションとのシームレスな相互運用を可能にします。電力会社はPSS® ODMSを使用して、手作業によるデータ処理を減らし、データ品質を向上させ、グリッドモデルの信頼できる唯一の情報源を維持しています。
自動検証とCIMベースのワークフローにより、すべてのネットワークデータが完全かつ正確で、計画および運用システム全体で調整されていることが保証されます。
業界標準のCIM形式を使用して、計画ツール、EMS/DMSシステム、サードパーティアプリケーション間でモデルをシームレスに交換できます。
一元化されたモデル管理は、手作業によるデータ入力を減らし、更新サイクルをスピードアップし、信頼できる唯一の情報源による複数部門のコラボレーションをサポートします。
PSS® ODMSは、ネットワークモデル管理を一元化し、内部チームやTSOやISO/RTOなどの外部エンティティ間の一貫したデータ交換をサポートします。ENTSO‑Eの永続性と独自性の要件を満たすのに役立ちます。
PSS® ODMSは、既存のSCADAシステムと連携する、軽量で展開しやすい状況認識ソリューションを提供します。また、EMSやSCADAの完全な交換に比べて、導入とメンテナンスのコストは数分の1です。
PSS® ODMSでは、豊富な分析ツールを活用してケースを調査しながら、リアルタイムまたは過去の運用スナップショットに基づいてオフラインのケースを作成できます。ケースをPSS Eにエクスポートしてさらに分析することもできます。