Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINETPLAN なの?

SINETPLANは、既存のPROFINET設備を最適化しながら、PROFINETネットワークを積極的に計画して仮想的に試運転するのに役立つネットワーク計画ソフトウェアです。SINETPLANは、コストのかかるダウンタイムを防ぎ、運用の信頼性を確保するのに役立ちます。ネットワーク負荷を計算してシミュレートし、重要な高負荷領域を特定することで、ネットワークの問題を早期に特定します。SINETPLANはまた、試運転前にPROFINETネットワークをボトルネックや予期しない負荷ピークから保護します。

PROFINETを使用すると、次のことが可能になります。

  • 計画段階からツールがサポートするネットワーク設計とシミュレーションを活用して、生産の可用性を高めます。
  • I/OとNRTトラフィックのネットワーク負荷を可視化して、PROFINETネットワークをボトルネックから保護します。
  • SINETPLANをAutomationMLと統合して、プロジェクトデータを合理化し、コストのかかるやり直しを回避してください。

主なメリット

計画段階からネットワークの設計とシミュレーションを行います

ツールがサポートするネットワーク設計とシミュレーションを計画段階から直接活用してください。PROFINETネットワークを積極的に計画し、仮想的に試運転することで、実際のプラントで費用のかかる構造変更が行われないようにします。

ネットワークリソースの利用を最適化します

効率的な運用をサポートし、生産的な使用中のボトルネックを防ぐために、ネットワーク機能を最大限に活用し、必要な準備金を用意してください。

生産の可用性を高め、ダウンタイムを回避します

計画ミスによるダウンタイムを回避することで、生産の可用性を高めます。トラフィックシェーパーを効果的に使用して中断ややり直しを最小限に抑えることで、運用の信頼性を高めます。

注目の機能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。