Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PRONETA の試運転および診断ツールを選ぶ理由は?

PRONETA は、PROFINETネットワーク用のPCベースのコミッショニングおよび診断ツールです。ネットワークを稼働させ、PLCなしで分散I/Oをチェックしてください。当社のPCベースのソリューションで、複雑なPROFINETネットワークの試運転と診断を簡素化します。PRONETA はネットワークのトポロジーを自動的に読み取り、デバイスのアドレスパラメータを設定し、明確なテスト結果を提供します。

私たちは 無料のベーシックバージョン 分析および構成タスク用です。さらに ライセンスされたプロフェッショナルバージョン 高度な機能を備えています。

  • PRONETA ベーシック PROFINETネットワークをすばやくスキャンして、CPUを統合する前に迅速な自動化と信頼性の高い配線テストを可能にします。
  • PRONETA プロフェッショナル データ収集を自動化し、定期的にスキャンしてシステム構成を文書化します。ProfiEnergy診断で透明性を提供し、エネルギー効率を向上させてください。

主な利点

試運転と診断の迅速化

どちらのPRONETA バージョンも、ネットワークを自動的にスキャンし、デバイスを検出し、配線とモジュール構成の迅速な検証を可能にすることで、PROFINETのセットアップを高速化します。

ネットワークの透明性の向上

PRONETA はPROFINETのトポロジーとデバイスパラメータを明確に可視化するので、ユーザーはどの段階でも実際の設備をリファレンス構成と比較できます。

初期段階のテストを簡素化

ユーザーは、CPUが統合される前、または他のエンジニアリングツールが利用可能になる前でも、重要な構成、テスト、トポロジーチェックを実行できるため、チームはより早く作業を開始し、より効率的に作業できます。

主要な機能

PRONETA を始めましょう

Select...

PRONETA Basicを使用して、I/Oモジュールを設定、制御、監視してください。テスト結果は見やすいログに表示されます。PRONETAベーシックは、SIMATIC ET 200SP、ET 200SP HA、ET 200M、ET200MP、ET200AL、ET 200eco PN、ET 200S分散入出力、発熱体用IOシステム、ほとんどのSIMATIC S7-1500 CPUとET 200SP-CPUの中央入出力モジュール、IO-Link モジュールをサポートしています。

CPUがネットワークに統合される前でも、すべてのタスクを実行してください。他のエンジニアリングツールや特別なハードウェアは必要ありません!

PRONETAベーシックを無料でダウンロードしてください

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。