Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SenseNC Feeds: Reduce cycle times and extend tool life 搭載 Productive Machines

Productive Machines inesは、自律的にツールパスを最適化して、より良い部品をより早く、最初から生産するための独自のソリューションを提供します。使いやすいNX CAMプラグインからアクセスできます。基盤となるテクノロジーは、機械アセンブリごとにカスタマイズされた切削力と機械のダイナミクスを考慮して、何百万もの機械設定の組み合わせをシミュレートする独自のデジタルツインです。SenseNCは、ツールパス全体のすべての切削位置に最適な送り速度とスピンドル速度を自動的に提供し、試行錯誤を排除して生産性を向上させることで、メーカーがデータ主導の意思決定を行えるようにします。

なぜでしょうか SenseNC Feeds:NX CAM用のフィードレート最適化プラグイン。

SenseNC Feeds は、機械加工前の物理ベースの送り速度計算による試行錯誤を排除することで、CNC フライス加工を最適化します。Siemens NX CAMを使用するメーカー向けに設計されており、工具の摩耗、高エネルギー消費、非効率的な加工に対処し、工具寿命の延長、廃棄物の削減、生産性と機械容量の向上に対応します。

利点

  • 生産能力を最大化:生産性を高め、サイクルタイムを短縮します。
  • 工具寿命の延長:早期の摩耗を減らし、工具コストを最小限に抑えます。
  • 機械加工コストの削減:効率的なプロセスで業務を合理化します。

主要な機能

Case Study

産業機械を調べている男性たち

よりスマートな機械加工:AMLのリショアリングの成功

AMLはProProductive Machines inesと提携して、機械加工、サイクルタイム、廃棄物の削減を最適化し、ネットゼロ重視のお客様向けに、主要な航空宇宙部品の費用対効果の高いリショアリングを可能にしました。

リソースと関連製品の詳細

必要条件

SenseNC Feeds はNX CAM 2306とそれ以降のバージョンをサポートしています。