過酷な環境での堅牢性を最大化してください
コンフォーマルコーティング、腐食性ガス試験、NAMUR NE21に準拠したEMC耐性、最大+70°Cの温度範囲により、Exゾーンの用途に最適です。
分散制御システム用のSIMATIC DCS hardware は、長いライフサイクル、24時間365日のプラント可用性、過酷な環境での運用など、現代のプロセスプラントの業界固有の要件に合わせて設計されています。実証済みの技術と革新を組み合わせることで、最大限の堅牢性と可用性を実現し、最高レベルの効率と柔軟性を保証します。ポートフォリオには以下が含まれます:
自動化システム — 要求の厳しいプロセスタスクのためのスケーラブルなソリューション
分散プロセスI/O — 厳しい環境向けの堅牢なモジュール式I/O
SIMATIC IPCシステム — 柔軟なPCベースおよびクライアント/サーバーソリューション
インダストリアルコミュニケーションの補足ポートフォリオとともに、これらのコンポーネントは高可用性、デジタル化、継続的な運用を可能にします。
冗長システム、ネットワーク、電源、ホットスワップ可能なI/Oモジュールが生産を継続し、ダウンタイムやメンテナンスの中断を最小限に抑えます。
モジュール式で柔軟なアーキテクチャ、安全を含む幅広いI/O機能、標準化されたインターフェイスにより、パイロットラインからグローバル施設へのスムーズな拡張が可能になります。
統合ハードウェアは両方のDCSシステムだけでなく、TIA Portal ような他の自動化プラットフォームもサポートしているため、一貫したエンジニアリングとライフサイクル管理が可能になります。
コンフォーマルコーティング、腐食性ガス試験、NAMUR NE21に準拠したEMC耐性、最大+70°Cの温度範囲により、Exゾーンの用途に最適です。
PROFINETによるリアルタイムのパフォーマンスと将来を見据えた産業用イーサネット通信、プッシュイン技術による高速で障害のないフィールド配線、またはケーブルが組み立て済みのD-Sub端子台を備えています。
根本原因の迅速な診断と短い修復時間(MTTR)を実現する診断/アラーム階層は、問題が深刻化する前に問題を特定し、より迅速な特定と修正を可能にします。
Automation systems | 難しいアプリケーション用
プロセスI/O | 堅牢でモジュール式の分散プロセスI/O
インダストリアル・コミュニケーション | 信頼性が高く安全な産業用通信
SIMATIC IPCシステム | PCベースのシステム
SIMATIC DCSハードウェアビデオ | プロセス産業向けDCSハードウェアプラットフォーム
SIMATIC S7-410 | プロセス産業向けの当社のメインコントローラー
SIMATIC ET 200SP HA | 堅牢で可用性の高いI/Oライン
SIMATIC CFU | コンパクトなフィールドユニット
ステージプレゼンテーション SPS 2025 | Siemens ビュルケルトの長期的なパートナーシップ