Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ分散プロセスI/Oなの?

Siemens 分散型プロセスI/Oは、センサーとアクチュエーターからプロセス信号を取得して出力します。SIMATIC PCS neo とPCS 7用に設計されており、運用の高可用性と柔軟性を保証します。

プロセス産業は複雑な信号処理と高い安全性の要求に直面しています。当社の分散型I/Oシステムは、さまざまな信号を中央またはローカルで確実に処理し、4-20mA/HART、PROFIBUS、PROFINETなどのプロトコルをサポートしています。

モジュラー設計により、プラントへの柔軟な適応が可能になり、エンジニアリングの経費を削減できます。PROFINETを使用して安全なリアルタイム通信を行い、現場とのデジタルギャップを埋めてください。旧製品との互換性と、将来の拡張に備えて可用性を延長することで、投資を保護できます。

主な利点

可用性を向上させましょう

冗長構成により、24時間365日の運用の高可用性を実現します。当社の分散型I/Oシステムは、爆発性の高いガスや粉塵の多い環境でも継続的に動作します。稼働時間と運用の継続性を維持します。

あなたのシステムは将来も使えます

SIMATIC I/Oシステムで投資を保護してください。交換が簡単で、将来の拡張が可能で、現場での配線を再利用できるように、強力で最先端のテクノロジーを備えた互換性のある後継製品を使用してください。

諸経費を削減します

分散型I/Oにより、ケーブル配線とターミナルポイントを削減できます。計画と文書化の諸経費を最小限に抑えて、時間とリソースを大幅に節約できます。

注目の機能

サポート

ビデオ

ビデオ | 将来を見据えたプロセスプラント

ビデオ | プロセス産業におけるシームレスな自動化のためのSIMATIC I/Oと統合型電空圧式であなたの価値を最大化してください