Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

プロセスプラント向けのSiePA 予測分析を選ぶ理由は?

SiePA redictive Analyticsは、包括的な予知保全システムを確立することで、プロセス業界の企業が計画外のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できるようにします。
機械学習や自然言語処理などの高度なAI技術により、企業はより簡単で効率的なプラントの運用と管理を体験できます。

予知保全でビジネスを盛り上げましょう

AIを活用したソリューションで予知保全への移行を簡素化し、複雑さとデータのハードルを克服してください。AIを使ってデータを収集し、学習、診断、メンテナンス戦略を改善してください。

予定外のダウンタイムとメンテナンスコストを削減します

石油・ガス、水処理システム、鉱業などの産業における重要資産の信頼性を高めます。AIの専門知識を活用して、プロセスを最適化し、ダウンタイムを減らし、データ主導の意思決定を行います。

システムへの潜在的なリスクを早期に特定してください

組み込みの産業機器モデルとAIモデルテンプレートは、企業が関連する経験を積み、完全な予測運用保守システムを確立するのに役立ちます。

主要な機能

工場レベルのリアルタイム監視とステータスサマリー

SiePA は工場レベルで24時間365日リアルタイムで監視しているため、潜在的なリスクを事前に特定し、リスクアラームを即座に通知し、すべてのリスクアラートの包括的で動的な概要を提供します。この先を見越したシステムにより、継続的な監視と迅速な対応が可能になり、チームは重要なプラントの運用に影響を与える前に脅威を軽減することができます。

SiePAをリアルタイム監視に使っている人

システムレベルのリアルタイム監視とリスク傾向表示

システムレベルでは、SiePA は24時間のリスク変化を直接比較できるリアルタイムのリスク評価を提供します。このソフトウェアには、15分間のリスク傾向追跡機能が組み込まれているため、変化する状況を詳細に把握できます。
これにより、オペレーターは変動に即座に対応し、システムの安定性を完全に制御できます。

SiePA リアルタイム監視画面

アラーム前のリスクの詳細な分析と診断

当社のソフトウェアは、特定の動作条件の閾値範囲のリファレンスを提供し、過去の類似事例を照合して比較します。トレンドアセスメントを行って、標準的な故障タイプを確実に特定しながら、作業条件を予測します。この積極的なアプローチはメンテナンスを合理化し、プラントのダウンタイムを防ぎます。

詳細な分析と診断

知識の統合とワンストップレポート

65種類以上の資産タイプと1200以上の業界標準の障害ソリューションの組み込みライブラリを備えたSiePA は、アラーム前のリスクをインテリジェントに照合します。これにより、ワンストップレポートの自動生成が可能になり、確実に特定できます
脅威は実証済みの復旧戦略とすぐに組み合わされ、シームレスなプラント管理が可能になります。

SiePA 知識統合