Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS TDLプラットフォームなの?

SITRANS TDLプラットフォームは、さまざまなガスを迅速かつ選択的かつ高感度に測定できるように設計されています。SITRANS TDLは、プロセスストリームで重要なガスを直接測定し、実質的にメンテナンスフリーの、その場での波長可変ダイオードレーザー分析装置です。

サンプリングシステムを排除することで、ライフサイクルコストを削減し、過酷な環境でも信頼できるパフォーマンスを発揮します。Webベースのセットアップとイーサネット接続により、統合とサービスが簡単になります。

SITRANS TDLプラットフォームは次の場所で使用してください。

  • 化学工業:プロセス制御(O₂、CO、CH、HCl、H₂O、NH、HF)
  • 電力業界:ボイラーの最適化、石炭貯蔵庫の監視、DeNOx SCR/SNCRプロセス
  • 水素産業:電解槽の監視(H₂、O₂)
  • 鉄鋼業界:高炉制御、熱間圧延、コークス炉、酸洗プロセス
  • セメント、木材、紙:バッグハウスと電気フィルターの監視、炉の最適化
  • 半導体業界:排気ガス監視

... そしてもっとたくさんの業界。

主なメリット

運用コストを削減します

非接触の現場測定と堅牢なハードウェアにより、サンプリングシステムを排除し、メンテナンスを軽減し、総所有コストを削減します。

プロセス制御を改善してください

化学、電力、産業環境での燃焼とプロセスの性能を安定させる、選択的かつリアルタイムの読み取り値をすばやく取得できます。

統合とサービスを簡素化します

内蔵のウェブサーバーとイーサネットを介して設定し、予知保全を可能にし、一般的なプラントプロトコルに接続してシームレスな導入を実現します。

注目の機能