なぜSITRANS ソフトセンサーエンジンIQなの?
AI搭載のSSITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) は、独自のAIアプローチとプロセスの専門知識を組み合わせた仮想測定技術で、専用の物理センサーを必要とせずに幅広い用途に使用できます。
SSE IQは、既存の測定データを収集してデータネットワークに結合し、相関関係を識別します。過去のプラントデータ、Siemens 深いプロセスノウハウ、人工知能を使用して、センサーの測定を仮想リアルタイムでシミュレートできるプロセスモデルが作成されます。
このソフトセンサーは、バックアップ測定として、あるいは物理センサーの代わりにもなります。サービスの労力を軽減することで、プロセスパフォーマンスを最大 100% の可用性で向上させ、運用コストを最小限に抑えます。