Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS SL なのか?

SSITRANS SL は、酸素(O2)を高感度で測定するために設計されたレーザーダイオードガス分析計です。SSITRANS SL は、設置作業とメンテナンスの必要性を最小限に抑えながら、高いレベルの経済効率と効果的なコスト削減を保証します。その革新的なインラインリファレンスセルは、メンテナンスや再キャリブレーションの必要性を最小限に抑えながら、ユーザーに独自のメリットをもたらします。

主なメリット

測定の信頼性を高めましょう

0.008~400 barの広い範囲で、低長期ドリフトで最大 0.075% の高精度を実現し、制御ループを安定させ、製品の品質を向上させます。

クリーニングと検証を迅速に行えます

ステンレス製のハウジング、フラッシュマウントのダイヤフラム、EHEDGと3Aに準拠した衛生的な接続を活用して、CIP/SIPの手順と文書化を簡素化します。

組み込みの診断機能でダウンタイムを減らします

ローカルのプッシュボタンとデバイス診断を使用して、セットアップ、シミュレーション、トラブルシューティングを迅速に行い、試運転時間とプロセスの中断を最小限に抑えます。

注目の機能