Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIPROCESS GA700モジュール式プロセスガス分析計を選ぶ理由は?

SIPROCESS GA700は、試運転、操作、およびサービスを簡素化する統一された操作コンセプトで、正確で耐久性のあるプロセスガス分析を行います。そのモジュール式プラットフォームは、お客様のプロセスに合わせて拡張できるため、可用性を保ちながらダウンタイムとライフサイクルコストを削減できます。ラックユニットやウォールユニットに加えて、新しいEx dフィールドデバイスはEx dとEx eの保護機能を兼ね備えているため、変更が簡単で、可用性が高く、メンテナンスが少なくて済みます。IP65保護と最大+60°Cの拡張温度範囲により、過酷な環境でも安全な動作を保証します。

一目でわかるポートフォリオ

  • ミックスアンドマッチモジュール:ウルトラマット7、オキシマット7、カロマット7
  • 3つのハウジング:19インチラック、壁掛け、Ex‑Dフィールドデバイス
  • プラグアンドメジャーと内蔵の干渉補正による迅速なセットアップ

主なメリット

試運転とアップグレードを簡素化します

Ex E端子を使用すると、Ex dハウジングを開かなくても簡単に変更でき、配線もすばやく変更できるため、セットアップ時間を短縮できます。

危険区域での稼働時間を最大化してください

耐圧仕様のExdエンクロージャーにより、ハウジングを現場で開ける必要がほとんどなく、高い可用性とコンプライアンスが保証されます。

メンテナンスの労力を削減します

接続部品をすばやく交換することで、サービス時間を最小限に抑え、ライフサイクルコストを削減できます。

注目の機能