all
標準化された完全なシステム
シンプルで迅速な設定現場で実証された、調和のとれた信頼性の高いセット購入価格が低く、経済的な運用H2冷却ターボ発電機の効率を最適化するのに適しています
Set GGAは、水素冷却ターボ発電機の制御と監視のための完全で標準化されたソリューションです。冷却ガスの汚染を継続的に監視して、発電機の効率を最適化し、爆発する可能性のある混合物の形成を防ぎます。この完全なソリューションには、取り扱いが簡単で初期投資コストが低いという二重の利点があります。
運転やメンテナンス中の人員や機器の安全のため、爆発性の水素と空気の混合気を避けてください。安全管理システムの国際基準に準拠して、安全な運用環境を確保してください。
冷却ガスの汚染を継続的に監視して、摩擦損失を減らし、ターボ発電機の効率を最適化します。この先を見越したアプローチは、発電量の維持に役立ち、長期的には運用コストを大幅に削減します。
この完全な監視ソリューションは、初期投資が低く、経済的な運用が可能です。システムの取り扱いが簡単なため、長期的なコストをさらに削減し、ニーズに合った費用対効果の高いソリューションを提供します。
シンプルで迅速な設定現場で実証された、調和のとれた信頼性の高いセット購入価格が低く、経済的な運用H2冷却ターボ発電機の効率を最適化するのに適しています
高精度で信頼性の高い水素の純度モニタリングマイクロチップベースの熱伝導率測定分析ハードウェア用の冗長測定システムSIL 1証明書
直感的なメニュープロンプト、プレーンテキストの大型ディスプレイでの設定、CO2とARを不活性ガスとして使用可能
熱伝導率に基づいて、二元または準二元混合気体のH2とHeを継続的に測定します。このシステムは、国際指令に準拠するために、1つのラックに2つの独立したガス分析装置ラインを使用しています。