Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜBGAを設定するの?

Set BGAは、埋め立て地、下水、バイオガスを継続的に監視するコンパクトで標準化された分析システムです。Set BGAは、ガスサンプリングからオペレーター制御まで、必要なすべてのコンポーネントを提供し、最大4つのサンプルストリームを同時に監視します。

迅速で信頼性の高い未加工バイオガス分析でプロセスを最適化し、次の方法で経済的メリットを得ましょう。

  • 1つのデバイスで複数の発酵槽を監視することで、運用コストとメンテナンスコストを削減しました
  • 頑丈な設計とH2Sセンサーの寿命の延長による高い動作信頼性と長期安定性
  • 高い測定精度と安全性-高濃度の可燃性ガスを希釈せずに処理し、TÜVレポートに準拠しています

主なメリット

運用コストとメンテナンスコストを削減します

測定点切り替え機能付きの1つのデバイスで、複数の発酵槽を監視できます。設置の手間を最小限に抑え、運用および保守費用を節約するために、システムを「すぐに使える」ように注文してください。

高い運用信頼性と安定性を実現します

高い運用信頼性と長期にわたる安定性のために、頑丈で業界互換性の高い設計に頼ってください。H2Sセンサーは耐用年数が長く、安定した性能を得るために希釈や逆洗の必要がありません。

高い測定精度と安全性を実現

TÜV検証により、高濃度の可燃性ガスを含む、希釈されていないサンプルガスを正確に測定できます。

注目の機能