なぜSeries 6 なの?
Siemens Series 6 は、抽出プロセスガス分析用の統合ハウジングとナミュールガイド付き操作を提供し、統合を簡素化し、厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。実証済みの精度とコンプライアンスで、排出量の監視とプロセス制御をサポートします。
ポートフォリオ:
- ウルトラマット 6 | 赤外線対応コンポーネント用
- ウルトラマット/オキシマット6 | 赤外線活性成分と酸素用
- オキシマット 6 | 酸素用
- OXYMAT 61 | 酸素標準アプリケーション用
- オキシマット 64 | 微量酸素用
- CALOMAT 6 | 水素と希ガス用
- CALOMAT 62 | 腐食性ガス中の水素および希ガス用
- フィダマット 6 | 炭化水素用
主なメリット
すべてのアナライザーの統合を簡素化します
ウルトラマット、オキシマット、カロマット、フィダマットユニット用のSIMATIC PDMとSIPROM GAによる統合ハウジングとNAMUR操作。
どんな環境でもメンテナンスを迅速に行えます
気密分離、IP65設計、加熱、Ex (p) パージオプションにより、すべてのSeries 6 アナライザの信頼性が保たれています。
コンプライアンスとプロセスの安全を確保してください
認定された構成と実証済みの測定原理は、排出量の監視と重要なプロセス制御をサポートします。
注目の機能
Series 6 のポートフォリオ
ウルトラマット6 | IRアクティブコンポーネント用
信頼性と測定品質に関して高い基準を満たしています。これは、最新の電子機器、操作のしやすさ、および測定作業に合わせた物理的要素によって保証されています。

ウルトラマット/オキシマット6 | 赤外線活性成分と酸素用
ウルトラマット6とオキシマット6の機能を1つの19インチアナライザーにまとめています。

オキシマット 6 | 酸素用
最新の電子機器、操作のしやすさ、測定作業に適した物理的要素により、要求の厳しいアプリケーションでも高い基準を満たしています。

OXYMAT 61 | 酸素標準アプリケーション用
標準用途向けの費用対効果の高い酸素分析装置。

オキシマット 64 | 微量酸素用
酸素濃度を最小測定範囲である0〜10ppmまで測定します。

CALOMAT 6 | 水素と希ガス用
水素と希ガスを連続測定する場合、サンプル混合ガスの比熱伝導率が測定され、濃度が計算されます。

CALOMAT 62 | 腐食性ガス中の水素ガスおよび希ガス用
腐食性ガスの用途向けに特別に設計された熱伝導率分析装置。

フィダマット 6 | 炭化水素用
炭化水素の全量を継続的に測定するのに最適です。