Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜレーザーダイオードガス分析計LDS 6なの?

LDS 6は、現場でのプロセス制御と排出モニタリング用のレーザーダイオードガス分析計です。特定の光吸収率に基づいてガス成分を測定し、多くの産業用途における高可用性と分析選択性をサポートします。

従来のガス分析では、サンプリングやコンディショニングが原因で乱れや遅延が発生することがよくあります。LDS 6は、邪魔にならないリアルタイムの測定を実行して遅延を排除し、効果的なプロセス最適化のための迅速な洞察を提供します。

簡単に設置でき、メンテナンスを減らすことで時間とコストを節約できます。頑丈な設計は、過酷な環境でも信頼性の高い動作を実現します。現場でのキャリブレーションが不要な、メンテナンスフリーのリファレンスガスセルが内蔵されているため、長期的に高い安定性を実現できます。

A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

主なメリット

可用性と選択性を向上させてください

多くの産業用途向けの可用性の高い選択的ガス分析でお客様の業務をサポートします。プロセス制御と排出モニタリングのための一貫性のある正確なデータを入手してください。

設置とメンテナンスを簡素化します

運用コストを削減し、システム管理を簡素化します。LDS 6は、頑丈で耐久性のある設計のため、設置作業が最小限に抑えられ、メンテナンスも少なくて済みます。チームがコアタスクに集中できるようにしましょう。

安定した運用を実現

メンテナンスフリーのリファレンスガスセルが内蔵されているため、長期的に高い安定性を実現できます。現場でのキャリブレーションが不要になり、連続的で正確なリアルタイム測定が可能になり、中断が減ります。

注目の機能