Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ継続的排出量モニタリング(CEM)なの?

継続的排出量監視(CEM)は、正確な排出量測定とコンプライアンスのための認定済みのモジュール式ソリューションを提供します。これには以下が含まれます。

  • ウルトラマットとオキシマットのガス分析計
  • UVベースの検出にはUV600をサイプロセスします
  • 現場監視用のLDS 6レーザーシステム
  • コンディショニングユニット一式
  • CEM証明書をセットして、CEM1をセットしてください
  • 全水銀分析システム
  • ほこりと不透明度の測定
  • 体積流量測定
  • 排出量データ管理システム

自動校正、DAHS接続、ライフサイクルサービスにより、Siemens CEMは規制コンプライアンスを確保し、報告を簡素化し、プラントのパフォーマンスを最適化し、持続可能性の目標をサポートします。

主なメリット

規制コンプライアンスを達成してください

ガス分析、ほこりや不透明度、水銀、流量の測定にわたる認定ソリューションにより、すべての規制対象業界の正確な監視が保証されます。

報告プロセスを簡素化します

排出量データ管理システムとDAHS接続は、データ収集と報告を自動化し、手作業を減らし、タイムリーなコンプライアンスを保証します。

プラントのパフォーマンスを最適化します

ライフサイクルサービスと統合分析により、効率が向上し、ダウンタイムが最小限に抑えられ、CEMポートフォリオ全体で持続可能性の目標がサポートされます。

注目の機能