Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy 搭載 PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcelは、電力品質、エネルギー管理システム(EMS)、低電圧コントロールパネルを専門とするエンジニアリングソリューション企業です。2020年に設立されたPQExcelは、パフォーマンス重視のソリューションを求める業界の信頼できるパートナーとして急速に評判を築いてきました。当社のサービスは、カスタマイズされたコントロールパネルの設計と製造から高度なエネルギー監視システムまで多岐にわたり、お客様が電力使用量を最適化し、信頼性を高め、持続可能性の目標を達成できるよう支援します。
「設備を超えて」という私たちのビジョンに沿っています。効率化に向けて」PQExcelは現在、ISO 50001とISO 9001のコンサルティングサービスを提供しており、組織がエネルギーコストを削減し、プロセスの品質を向上させ、グローバルな認証準備を整えることができるようになっています。

なぜでしょうか エネルギー監視と電力品質の実装。

施設では、効率とコンプライアンスのためにエネルギー監視と電気性能管理が必要です。このサービスでは、SENTRON測定装置とSENTRONパワーマネージャーソフトウェアを導入して、ISO 50001とISO 9001をサポートするエネルギー監視および管理システムを実現します。Power quality 監査では、高調波と外乱を評価して、信頼性を高め、IEEE 519の制限に準拠する是正措置を定義します。

PACとパワーセンターを備えたSENTRONパワーマネージャー

利点

  • エネルギー監視と性能管理を強化します。SENTRON測定装置を使用して構造化されたエネルギーモニタリングを展開し、ベースラインを確立し、エネルギーパフォーマンス指標を追跡し、測定可能なエネルギー効率と需要管理アクションを通じてISO 50001の実装をサポートします。
  • 電力品質と電気的性能を向上させます。電力品質監査を実施して高調波、電圧の不均衡、需要の問題を評価し、信頼性を高め、IEEE 519の制限に準拠するための緩和策と改善ソリューションを定義します。
  • 統合管理システムの準備状況。継続的なコンプライアンスと継続的な改善をサポートするために、文書化、監視プロセス、内部監査の準備など、ISO 50001とISO 9001に準拠した体系的な管理フレームワークを確立します。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース