Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Tank level monitoring 搭載 PowTechnology

PowTechnology は35年以上にわたりインテリジェント・オートメーションのスペシャリストであり、Siemens 計測インテリジェンス・ソリューション・パートナーでもあります。私たちは、お客様がセンサーや機械からのデータをクラウドに活用して、信頼性、パフォーマンス、持続可能性を向上させるのを支援してきました。Siemens Measurement Intelligenceのセンサーと計装のポートフォリオは、PowTechnology の「すぐに使える」ゲートウェイとシームレスに統合されているため、ユーザーはデータをすばやく、簡単に、費用対効果の高い方法で収集でき、顧客固有の総合的なソリューションを促進できます。PowTechnology はOTとITを結びつけます。

なぜでしょうか リモートタンクレベル監視。

リモートタンク監視は、リアルタイムの洞察とよりスマートなロジスティクスにより、流通コストを削減し、流出や過剰流出を防ぎます。シーメンスのレベルセンサーとPowTechnology のMetronゲートウェイは、オンサイトの電源がなくても、信頼性が高く迅速な導入を可能にします。化学薬品、燃料、食品、廃棄物などに適しており、配送マイルを30%以上節約できることが実証されています。

ウェブポータルを含むレベルセンサーのデータフロー図

利点

  • 物流コストの削減
  • 過剰流出が減り、環境への影響が減ります
  • 燃料使用量の削減はCO2排出量の削減につながります
  • カスタマーサービスの向上
  • ランアウトやパニックが減りました。より良い計画と購入

主要な機能