Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud 搭載 PowTechnology

PowTechnology は30年以上にわたりインテリジェント・オートメーションのスペシャリストであり、Siemens 計測インテリジェンス・ソリューション・パートナーでもあります。私たちは、お客様がセンサーや機械からのデータをクラウドに活用して、信頼性、パフォーマンス、持続可能性を向上させるのを支援してきました。Siemens Measurement Intelligenceのセンサーと計装のポートフォリオは、PowTechnology の「すぐに使える」ゲートウェイとシームレスに統合されているため、ユーザーはデータをすばやく、簡単に、費用対効果の高い方法で収集でき、顧客固有の総合的なソリューションを促進できます。PowTechnology はOTとITを結びつけます。

なぜでしょうか IIoTゲートウェイは、よりスマートな運用への第一歩です。

センサーとマシンのデータをクラウドに取り込むことは、ほとんどの企業にとって隠れたコストです。エンジニアリング時間、リソース、インフラストラクチャなど、正当化できません。PowTechnology はそれらの障壁を取り除きます。Siemens 計測インテリジェンスソリューションパートナーとして、同社のIIoTゲートウェイは、35年にわたるセンシングの専門知識と、最初のデバイスからフルエステートまで、世界中で100,000件以上の導入実績を持つMIセンサーおよび計装ポートフォリオとシームレスに統合されています。

スマートマニュファクチャリングのためのIIoT、ITとOTの架け橋

利点

  • エネルギー浪費の削減と運用コストの削減は、プロセス全体で実際に何が起こっているのかを知ることから始まります。ライブデータにより、事後的な当て推量に頼る必要がなくなり、切り替えにエンジニアの人員を追加したり、設備投資をしたりする必要がなくなります。
  • 設定可能なアラートによる継続的な監視により、プロセスの問題が障害に発展する前にフラグを立てることができます。メンテナンスチームは、決まったスケジュールではなく実際の状況に対応し、予定外のダウンタイムと不要なサービスコストの両方を削減します。
  • 時間のかかる手動ラウンドは、自動センサーデータに置き換わります。システムが正確で継続的なプロセスデータを提供している間、スタッフはクリップボードウォークや遅延報告から解放され、より価値の高いタスクにリダイレクトされます。
  • レベル、フロー、および重要なプロセスの閾値は継続的に監視され、運用が規制の範囲内に保たれます。タイムリーなアラートにより、環境やコンプライアンスに関するインシデントが発生する前に介入できます。
  • 単一の接続された資産から始めて、運用ペースに合わせて全社的な展開に拡大してください。PowTechnology のソリューションは、業務の拡大に合わせてセンサー、機械、クラウド統合を追加して、すでに導入されているものを再構築することなく成長します。

主要な機能

Case Study

金属フェンスのソーラーパネル

100以上の農場用スラリータンクでランアウトがなくなりました

AWSMファーミングは100種類以上のスラリータンクを管理しています。手作業による遅延は、ランアウト、オーバーフィル、汚染のリスクを引き起こしました。ソーラーIIoTモニタリングは3つすべてを解決しました。現在、データは60両のタンカー艦隊をルーティングしています。

FAQ