Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Portcast 搭載 Portcast.io

Portcastは、グローバルな荷送人、物流サービスプロバイダー、およびLogTech企業に輸送の可視化データと予測的洞察を提供するデータファーストの企業です。私たちは、海洋サプライチェーンに関する正確で実用的なデータを企業に提供し、効率の向上を通じてリスクをより軽減し、価値を引き出すことができるようにします。海上輸送の専門家であるPortcastには、コンテナの可視性に関する信頼できる情報を提供するために機械学習エンジンにフィードする70以上のデータソースが統合されています。

なぜでしょうか リアルタイムの交通可視化プラットフォーム。

-コンテナ追跡
-予測型ETAとETD
-ポート輻輳トラッカー
-ポートターミナルデータ
-例外報告とアラート
-100以上のサポート対象キャリア
-配送分析:運送業者の信頼性、車線のパフォーマンス、および留保と遅延について
-統合が簡単なAPIs
-使いやすいウェブポータル

利点

  • コンテナを追跡するための手作業を減らします
  • 正確なETA、より優れた下流計画、信頼できるデータに基づく信頼できるデータに基づくコラボレーションにより、最終顧客満足度を向上させます
  • 混乱を予測し、積極的に対処する
  • ペナルティや追加費用を避けてください
  • データ主導の意思決定を通じてサプライチェーンの効率を高めましょう

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

コンテナ番号

予約番号または船荷証券番号

両方