AI Mapping & Indoor Location 搭載 Pointr
Pointr は屋内位置情報技術の世界的テクノロジーリーダーで、世界20か国以上、3,000以上の場所で事業を展開し、2億5000万のデータポイントに電力を供給しています。Pointr は、信頼性が高く直感的な位置情報体験を提供して、人々と建物を大規模につなげます。そのDeep Location® プラットフォームにより、企業は没入感のあるロケーション体験を生み出し、物理的な空間での業務を改善することができます。Pointrの情報セキュリティはISO 27001とISO 27017で、シスコ、Microsoft、Siemens、エクストリーム・ネットワークス、CBRE、ISS、DHS、その他多くの企業によって認定および承認されています。