Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PointGrab's CogniPoint® Sensor + 3 Year License & Warranty 搭載 PointGrab

PointGrab は、画期的なインテリジェントワークスペースのデータ基盤を提供します。
現場で実績のあるIOTセンサーデータシステム。

当社のセンサーは、革新的なワークスペースリーダーや施設管理者に、次のような実用的な洞察を提供します
グリーンオペレーション、ユーザーエクスペリエンスの強化、最適な利用など、データ主導型の戦略。

信頼性が高く正確なリアルタイムデータを提供し、さまざまなエコシステムパートナーがPointGrab データを使用しています。
物理的資源の配分を最適化し、運用上の節約を実現し、柔軟性を高めるためのシステムと
ワークスペースへの回復力。これらすべてがCREを大幅な効率と効果へと導きます。

なぜでしょうか PointGrab コグニポイント® センサー +(3年)。

PointGrabは、革新的なAIベースのIoTSensors データシステムにより、商業用不動産の変革の最前線に立ち、真にインテリジェントなワークスペースを構築しています。当社の主力製品であるCogniPoint™ は、スペースの利用状況と居住者の行動に関するリアルタイムで実用的な洞察を提供し、企業が物理環境を最適化して効率、生産性、持続可能性を高めることを可能にします。
PointGrab は、施設管理とスマートビルディングecosystems 大手グローバル企業と協力してサービスを提供しています。世界中で35を超えるパートナーが活動している当社の広範なネットワークは、金融、技術、教育、製薬など、人間中心の業界で業績を向上させる柔軟でスケーラブルなソリューションを提供するという私たちの使命を支えています。

利点

  • スペース利用を最適化するための豊富なデータ-パートナーは、不動産投資の最適化に関する情報に基づいた意思決定を行うために必要な分析をワークスペースリーダーに提供し、現在のスペースと従業員のニーズに対応し、労働力に影響を与える将来の傾向に備えることができます
  • 従業員体験の向上-PointGrab のリアルタイムデータにより、デスクやエリアの使用率が向上し、実際の利用パターンに応じてアメニティやメンテナンスをスケジュールしたり、実際の稼働率に基づいて環境管理を調整したりできます。これにより、共有スペースの効率と従業員満足度が向上します
  • Sustainability と省エネの強化-PointGrab のデータを活用することで、企業は持続可能性の目標を達成し、運用コストを削減できます。ワークスペースにある独自のリアルタイムおよび履歴データは、市販の統合を通じてBMSとエネルギー管理システムで使用されます

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

ロンドンの四大コンサルティング会社の本社の変革

ワークスペースの未来を再考する上でのテクノロジーの力の証です。PointGrab のシステムを戦略的に導入することで、同社は業務の大幅な効率化とコスト削減を達成し、従業員の健康と持続可能性を優先する環境を作り出しました

リソースと関連製品の詳細

必要条件

基本的なネットワーク要件-送信ポート8883と443のみを開く必要があります