Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction 搭載 plus10

plus 10はフラウンホーファーがスピンオフし、複雑な完全自動組立、生産ライン、射出成形機向けのライブラーニング最適化ツールを開発・提供しています。私たちは、ヘルスケア、製薬、医療技術の生産(GMPに完全準拠)向けのライブラーニングシステムの分野では世界的にユニークですが、自動車、電子機器、消費財などの他の業界でも事業を展開しています。私たちのツールは、根本原因の検出、トラブルシューティング、知識の伝達、品質の最適化に使用され、OEE が 10% 上昇しています。

なぜでしょうか SHANNON®-生産現場での支援により 10% の効率化を実現。

Shannon® は、高周波PLCデータを継続的に分析するAI主導のショップフロアアシスタントです。生産性低下の根本原因を検出し、状況に関するガイダンスをオペレーターに直接提供します。すべてのソリューションとオペレーターの入力は、共有のナレッジベースを充実させ、どのサイトのスタッフもログインした言語で専門知識にアクセスできるようにします。これにより、平均修理時間が短縮され、training が加速され、シフト全体でパフォーマンスのバランスが取れます。

利点

  • エラーの根本原因を即座に特定して特定することで、トラブルシューティングを迅速に行えます
  • 状況に応じた解決策の推奨によるダウンタイム(MTTR)の削減
  • 現在のボトルネックに優先順位を付けて解決することで、生産量を増やします
  • すべてのシフトと従業員で問題解決の知識を共有し、生産性のばらつきを24時間365日減らします

主要な機能

Case Study

回答はありません

AUMOVIO(旧コンチネンタル)のシャノン®

AUMOVIOの巨大工場では、Shannon® はリアルタイムの根本原因分析と状況に応じた行動提案を通じて、大型自動車用ディスプレイの自動生産を最適化します。インパクト:+5% OEE

実環境アプリケーション

Select...
Aumovioでの自動ディスプレイ製造

シャノン® はAumovioのメガファクトリーを最適化します

ブランディの巨大工場にシャノン® を導入することで、Aumovio(旧コンチネンタル)は可用性を18%向上させ、MTBFを95%向上させました。これにより、ダウンタイムが短縮され、自動ディスプレイ製造におけるデータ主導の最適化が可能になりました。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Siemens Industrial Edge デバイスは、plus10アプリを使用してマシンネットワークにインストールされています

接続:HTTPS経由でクラウドバックエンドへの暗号化されたアウトバウンドトラフィック

PLC:S7-1200/1500ファミリー、または高性能なOPC UAサーバーを搭載したその他のPLC

TIA V19またはそれ以降

TIA PLC HMIイベントの発生に使用されるアラーム

その他のケースでは、plus10 テクニカルサポートに説明が必要です:interested@plus10.de