Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Shannon® Onboarding Package 搭載 plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

なぜでしょうか SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction。

Shannon® は、高周波PLCデータを継続的に分析するAI主導のショップフロアアシスタントです。生産性低下の根本原因を検出し、状況に関するガイダンスをオペレーターに直接提供します。すべてのソリューションとオペレーターの入力は、共有のナレッジベースを充実させ、どのサイトのスタッフもログインした言語で専門知識にアクセスできるようにします。これにより、平均修理時間が短縮され、training が加速され、シフト全体でパフォーマンスのバランスが取れます。

利点

  • エラーの根本原因を即座に特定して特定することで、トラブルシューティングを迅速に行えます
  • 状況に応じた解決策の推奨によるダウンタイム(MTTR)の削減
  • 現在のボトルネックに優先順位を付けて解決することで、生産量を増やします
  • すべてのシフトと従業員で問題解決の知識を共有し、生産性のばらつきを24時間365日減らします

主要な機能

Case Study

回答はありません

シュヴェリーンのイプソメッドでのシャノン® による迅速な立ち上げ

Shannon® は、リアルタイムのエラー検出、知識共有、データ主導の最適化を可能にし、効率を高め、立ち上げを加速することで、シュヴェリン州イプソメッドでの自動注射器の生産を改善します

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

シャノン® はAumovioのメガファクトリーを最適化します

ブランディの巨大工場にシャノン® を導入することで、Aumovio(旧コンチネンタル)は可用性を18%向上させ、MTBFを95%向上させました。これにより、ダウンタイムが短縮され、自動ディスプレイ製造におけるデータ主導の最適化が可能になりました。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Siemens Industrial Edge デバイスは、plus10アプリを使用してマシンネットワークにインストールされています

接続:HTTPS経由でクラウドバックエンドへの暗号化されたアウトバウンドトラフィック

PLC:S7-1200/1500ファミリー、または高性能なOPC UAサーバーを搭載したその他のPLC

TIA V19またはそれ以降

TIA PLC HMIイベントの発生に使用されるアラーム

その他のケースでは、plus10 テクニカルサポートに説明が必要です:interested@plus10.de