Xpedition Standard ビューアーとは何ですか?
PADS Pro Essentials、Xpedition Standard、Xpedition Enterprise eのいずれを使用していても、Xpedition Viewerはエンジニアリングから製造まで、すべての人が連携できるようにします。
外部の利害関係者とのシームレスなチームコラボレーションのために設計されたXpedition Viewerでは、ユーザーは回路図や2次元(2D)レイアウトを視覚化し、設計機能を測定し、どのブラウザからでもバージョンを比較できます。
エンジニアは、設計をマークアップしたり、問題を強調表示したり、レビューコメントを追跡したりできます。ゲストユーザーは、アクセス制限と自動通知により、安全に参加するよう招待することもできます。
Xpedition Viewer Standardは、回路図/レイアウトのクロスプロービング、フルデザインバージョン比較、デザインマークアップ、10ギガバイトの安全なクラウドストレージなどのより深い機能を提供し、幅広いチームで使用できます。
XpeditionビューアーはViseCADに取って代わります。