PADS Pro Essentials は、プロフェッショナルグレードのPCB設計を手頃な価格のセルフサービスソリューションで提供します。無料のPCB設計ツールからのステップアップを求める独立系エンジニアや小規模チームに最適です。当社のXpeditionテクノロジーに基づいて構築されており、直感的なワークフロー、基本的な設計機能、コミュニティ主導のサポートを、すべてまったく新しい設計体験で提供します。PPADS Pro Essentials は、設計しているのが単純なPCBでも中程度に複雑なPCBでも、不必要な複雑さやコストをかけずに、アイデアを実現するために必要なパワーと精度を提供します。
- プロフェッショナルグレードのPCB設計をエントリーレベルの価格で。Siemens Xpeditionテクノロジーを活用して、無料のPCB設計ツールの制限を受けることなく、自信を持って設計できます
- 直感的で使いやすいデザインエクスペリエンス。回路図のキャプチャ、PCBのレイアウト、設計検証を簡素化する最新のUXをすぐに使い始めましょう
- 単純な設計から複雑な設計に不可欠なPCB機能。設計精度を向上させるために、階層回路図、配置、ルーティング、動的平面管理、3D視覚化をサポートします
- 内蔵のPCB設計データ管理。PADS Pro Essentials 統合されたクラウド接続された安全なワークスペースを利用して、設計データを整理して共有します
- Siemens 専門家が監視する、コミュニティ主導のサポート。 Siemens 専門家が議論を導き、洞察を提供してくれる活気に満ちたエンジニアリングコミュニティにアクセスしてください
- Xpedition Standard へのシームレスな移行。ニーズの変化に応じて、Xpedition Standardに簡単にアップグレードして、高度なPCB機能、より高度なコラボレーションツール、およびレイアウト前後のシグナルインテグリティ、リジッドフレックスなどのためのオプションのバリューベースライセンス(VBL)トークンのアドオンを利用することができます