Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製造検証のための設計

Valor NPI は、生産に入る前にDFMの製造上の潜在的な問題を発見します。PCB設計がサプライヤーの製造能力を上回っている場所を特定するだけでなく、設計の中で歩留まりが悪くなったり、現場で故障したりする可能性のある側面もわかります。この可視性により、設計者は初期段階で製造用に設計を最適化し、ランプからボリュームへのサイクルを短縮できます。

Valor NPI 機能

PCBの製造と組立プロセスに関する専門知識を実装し、新製品の設計フローの誰もがそれを利用できるようにします。

マニュファクチャリング・ドリブン・デザイン(MDD)は、設計者が最初のリリースで製造に合わせて設計を最適化できるように、設計プロセスにおける製造意識を全面的に高めます。MDDは、PCBまたはパッケージ基板の製造方法に関する製造プロセスの知識を活用し、自動的に正しいDFMプロファイルを適用して分析します。

Valor NPI Resources

Valor NPI Resources