Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜValor ポレックスなの?

高度な電子製品を提供するには、設計のスピードでの物理ベースの分析と、分野間のシームレスなコラボレーションが必要です。Valor PolleXは、電子機器開発にシミュレーション主導のアプローチをもたらし、チームが性能、信頼性、コンプライアンス、製造目標を達成できるよう支援します。

すべての主要な電気CADツールと統合されたValor PolleXは、効率、チームワーク、全体的な設計品質を向上させながら、今日のスマートで接続された高密度の電子製品の開発を加速します。

Pollex electronic product chip

既存のツールチェーンと統合します

Altairとサードパーティの物理シミュレーションツールの両方と統合して、すべての主要な電気CADシステムに比類のない接続を提供します。

完全なPCB検証環境

製造、組み立て、EMCに焦点を当てた協調的な自動PCB設計レビューとボード設計検証により、複雑な電子機器を最初から正しく設計できます。

コラボレーションの強化、設計時間の短縮

Valor PolleXは、コンセプトから製造まで、さまざまなECADソースと分野にわたるデータ、ルール、チェックを統合することで、設計のボトルネックやエラーを排除し、よりスムーズなプロセスを実現します。

主要な機能