Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
背景がぼやけていて、前景に人がいるDesay Automotiveのウェビナーポスター。

ケーススタディ

Xpedition DFM でリードしています

中国の著名な自動車エレクトロニクス企業であるDesay SVは、自動車用PCB設計において多くの複雑な課題に直面しています。これらに対処するために、彼らはXpedition DFM を採用しました。これにより、設計上の問題を早期に特定して解決できるため、改訂が減り、製品全体の品質が向上し、製造コストが削減されました。ケーススタディを調べて、彼らのデザインフローの変革について詳しく学んでください。

Xpedition DFM を使ってPCB設計を早期に検証してください

PCB設計をサプライヤーの能力と照らし合わせて検証することで、初回リリース時に可能な限り低いコストで最高品質の製品を保証できます。Xpedition DFM DFMを使用して、設計と同時に製造設計(DFM)分析を実行するのがいかに簡単かを学びましょう。

Xpedition DFM 機能

DFM分析をサプライヤーの能力と連動させて、設計と製造のトレードオフに関する決定を可視化し、管理できるようにします。

Xpedition DFM は、Xpeditionの設計フロー全体にDFM分析をシームレスに統合し、製造可能性の問題を排除し、製造へのリリースを加速します。ネイティブのXpeditionユーザーエクスペリエンスのレイアウトの各段階で、選択したDFMチェックを実行することで、設計者は新しいアプリケーションを習得しなくても、次の段階に進む前に問題に対処できます。

Xpedition DFM リソース