DCとACの両方の電源インテグリティが同じGUIでサポートされているため、設計を一度設定するだけで、DCとAC PDNの両方の動作を分析できます。HHyperLynx Power Integrity(HL-PI)は、HyperLynx Signal Integrity(HL-SI)と同じGUIを共有しているので、シグナルインテグリティ分析とパワーインテグリティ分析を簡単に切り替えることができます。
HL-PIは、分析用にさまざまなCAD形式からレイアウトデータをインポートできます。データベースがインポートされると、解析ウィザードがさまざまな分析フローを段階的に説明し、高度なパワーインテグリティ解析を主流の設計者が直接利用できるようにします。主流の設計者は、通常の設計サイクルの一部としてシミュレーションを実行したり設計上の決定を下したりできます。