Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls 搭載 Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. は、カリフォルニア州サンタクララに本社を置くアメリカの多国籍サイバーセキュリティ企業です。同社は、Fortune 100社のうち85社を含む、150か国以上の70,000以上の組織にサービスを提供しています。Palo Alto Networks は、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、エンドポイント保護、およびセキュリティオペレーションセンター(SOC)ソリューションを統合する包括的なサイバーセキュリティプラットフォームを提供します。Palo Alto Networks は、AI主導の脅威インテリジェンス、自動化、Zero Trust アーキテクチャを活用することで、組織が全体的なセキュリティ体制を強化し、脅威の検出と対応を強化し、デジタル変革を安全に推進できるようにします。

なぜでしょうか AIとIT/OT向けのZero Trust によるよりスマートなOTセキュリティ。

パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォール(NGFW)は、製造、輸送、エネルギーなどの産業および重要インフラ分野のITおよびOTリーダーの特定のニーズを満たすように構築されています。これらの環境がますます収束するにつれて、組織はIT資産と運用技術の両方を含む複雑なハイブリッドシステムを保護するという課題に直面しています。当社のNGFWソリューションは、ISAやIEC 62443などの業界標準をサポートしながら、すべてのネットワーク層にZero Trust 原則を適用することでこれに対処します。このプラットフォームは、ネットワークトラフィック、ユーザーの行動、およびアプリケーションフローを詳細に可視化できるため、細分化されたOT環境でも、きめ細かな制御と自動化された脅威防止が可能になります。顧客は、サイバーリスクの軽減、透明性の向上、規制遵守への道のりの簡素化というメリットがあります。この未来に備えた、AIを活用したセキュリティ基盤は、安全なデジタル変革を大規模に実現します。

Palo Alto Networks スのOTセキュリティへのアプローチ

利点

  • AI主導のNGFWにより、リアルタイムの脅威検出、自動対応、ITとOT全体にわたる詳細な可視化が可能になります。リスクを軽減し、Zero Trust をサポートし、産業環境や重要な環境における安全で回復力のある運用を保証します。
  • このソリューションは、グローバルなIT/OTネットワーク全体でシームレスに拡張でき、ISA/IEC 62443に準拠しています。クラウドとオンプレミスのセキュリティポリシーを統合し、コンプライアンスを簡素化し、一元化されたインテリジェントな制御により長期的なデジタル変革をサポートします。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

研究開発と知的財産の保護

グローバルな研究開発チームは、ハイブリッドネットワークを介して協力し、機密データを共有します。NGFWは、きめ細かなアクセス制御と完全なアプリケーション可視性を提供します。脅威をリアルタイムで検出してブロックし、データの移動を監視します。IPを保護し、サプライヤーとのコラボレーションを確保し、トラフィックの完全な透明性を確保します。