Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PAILOT 搭載 PAILOT

新世代のクラウドベースのAPS(アドバンスト・プランニング・アンド・スケジューリング)として、PAILOTはERPを補完し、正確な生産計画を可能にします。これにより、納期遵守が向上し、ダウンタイムが減り、リソースがより効率的に利用され、処理時間が短縮されます。PAILOT生産計画では、製造現場の全体像を把握し、人員と機械の配置を最適化し、生産効率を高めましょう。6か月未満のROIとのシームレスな統合が可能です。

なぜでしょうか AIとクラウドはインテリジェントな生産計画を可能にします。

当社の次世代のクラウドベースのAI搭載APSは、お客様の製造現場に透明性と秩序をもたらします。ボタンを押すだけで、リソースの最適な利用とKPIの向上を体験できます。PAILOTはERPを補完し、複雑なプロセスを明確にします。
その結果、配送の信頼性が向上し、ダウンタイムが減り、リソースの使用効率が高まり、スループット時間が短縮されます。

利点

  • 期日通りの配達を増やしましょう:
    個々の地域での最適化ではなく、生産のすべての分野にわたる包括的で最適化された計画により、納品の信頼性と透明性が高まります。遅延は最大 25% 短縮できます。
  • 資源のより良い利用:
    生産計画が最適化されれば、機械と従業員をより効率的に配置できます。新しい機械を購入したり、従業員数を増やしたりすることなく、生産量を最大20%増やすことができます。また、受注量が少ない時期にはコストを削減できます。
  • 100% 透明です:
    現在の作業の進捗状況と今後予定されている処理を常に追跡し、より適切な意思決定を行います。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

PCBとPCBアセンブリの詳細なスケジューリング

PAILOTでは、PCBおよびPCBアセンブリの製造プロセスの専門家です。
PCBの製造には、3桁の処理ステップが含まれる場合があります。PCBAでは、詳細な部品表と、機械駆動領域と個人駆動領域の接続は難しいです。PAILOTはこれらの複雑さに対処できます。

FAQ