Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NX CAM Postprocessor 搭載 OptiTech

なぜでしょうか マルチブランドCNC マシン用のNX CAMポストプロセッサ。

OptiTech NX CAM Postprocessor は、さまざまなCNC マシンやコントローラを使用するNX CAMユーザー向けに設計されています。これにより、各機械構成とコントローラーに合わせた正確で信頼性の高いNCプログラム出力が保証されます。

nxpost_ハームル

利点

  • 幅広いCNC マシンとコントローラーをカバーするマルチブランドのCNC マシンサポート。
  • 各機械構成とコントローラーに合わせて調整された、正確で信頼性の高いNCプログラム出力。
  • 機械シミュレーションに対応しているので、機械の動きや運動学に対するNCプログラムの検証が可能です。
  • スケーラブルな導入とメンテナンスで、NXバージョンとマシン拡張全体で長期間の使用をサポートします。

主要な機能