Opcenter Spectificationは、材料表(BOM)、原材料、中間品、完成品、認証など、材料、処方、研究データに関する一貫性のある最新の企業知的財産の中央リポジトリを提供します。
最新の製品データと顧客情報を生成し、正しい成分リストとラベル、製品表示と内部プロセスの指示を自動的に作成します。

Opcenter Spectificationは、材料表(BOM)、原材料、中間品、完成品、認証など、材料、処方、研究データに関する一貫性のある最新の企業知的財産の中央リポジトリを提供します。
最新の製品データと顧客情報を生成し、正しい成分リストとラベル、製品表示と内部プロセスの指示を自動的に作成します。

現在および将来の製品の透明性を即座に確保してください
Opcenter Specicationは、完全なバージョン管理と監査証跡により、材料と製品の仕様に関する信頼できる唯一の情報源と仕様管理を提供します。
管理作業、エラー、製造物責任リスクを軽減します。
知的財産を標準化して文書化することで、効率的な再利用、スムーズなデータフロー、迅速なデータアクセスを実現できます。評判を守り、ブランドの一貫性を維持してください。
規制コンプライアンスを自動的に管理します。
原材料、栄養、アレルゲン、クレームなど、必要なすべての詳細をまとめて、部品表と仕様書を使用して規格に準拠したラベルを作成してください。
信頼できる唯一の情報源内で拡張された検索およびフィルタリング機能を使用して、応答時間を大幅に短縮してください。場合によっては、フィードバック時間を7日間から瞬時に短縮できると顧客から報告されています。
チームは最新かつ最も正確な製品データにすぐにアクセスできます。迅速な対応は、顧客満足度を向上させ、コラボレーションを強化し、エラーのリスクを軽減します。

部品表、化学組成、検査結果など、仕様書に保存されているすべての情報を再利用することで、新しい開発プロジェクトを簡単に開始できます。仕様管理は新規プロジェクトの開始を早め、市場投入までの時間を大幅に短縮します。
これにより、イノベーションが加速し、製品の品質が向上し、すべての新しいプロジェクトが事前知識の恩恵を受けることが保証されます。

サプライヤーに、安全な環境で同じプラットフォームで協力してもらいます。
材料の仕様と認証を最新の状態に保ち、コンプライアンスを確認し、電話、電子メール、ファイル共有による時間のかかる追加のコミュニケーションを排除できます。
この透明性は、パートナーシップを強化し、意思決定を加速し、一貫した製品品質でより迅速なイノベーションをサポートします。

Opcenter Specification は、各文書の最新バージョンが常に仕様にリンクされていることを保証する中心的なファイルコンテナの役割を果たします。
組み込みのバージョン管理と監査証跡により、古いファイルや分散したストレージシステムによる混乱を防ぎます。
証明書、安全シート、手順書は常に正確で、安全で、アクセスしやすく、リスクを軽減し、コンプライアンスをサポートします。

Opcenter Specification ificationは、製品データシート、承認報告書、安全シート、KPIレポート、顧客対応の作成を簡素化します。
レポートは、信頼できる唯一の情報源から自動的に生成され、正確性、一貫性、および最新の仕様への準拠を保証します。
これにより、手作業が減り、情報の流れが速くなり、チームや利害関係者間の透明性が向上します。


会社:カンパリ・グループ
業界:コンシューマー製品 / リテール
開催場所:セスト・サン・ジョヴァンニ (ミラノ), Italy
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Opcenter APS, Opcenter Execution Pharma, Opcenter RD&L